text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Trilho para guia linear perfilado
Material do corpo básico
aço
L1=Comprimento da rosca
20
L=Comprimento
520
B
15
D
4,6
D1
7,5
H
14
L máx.
3900
L2
60
T
7,4
Tamanho
15
UNSPSC Code
31171512
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
Aço.
Versão
Vias com endurecimento indutivo e retificadas.
Indicação
Trilhos guias perfilados aparafusáveis pelo lado superior. Eles se encontram disponíveis em quatro tamanhos, sobre os quais podem ser montados um ou mais carros guia. Versão em 4 fileiras com perfil em arco. As vias dos trilhos perfilados são instaladas em um ângulo de 45°, podendo suportar cargas de todas as direções.
Sob consulta
Comprimentos de até 3900 mm (tamanho 30 até no máximo 3840 mm).
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought