Trilho para guia linear perfilado aço 21411-20-3020X0520
- Suporte de cargas de todas as direções
- Vias indutivas endurecidas e polidas
- Versão em 4 fileiras com perfil calandrado
Unidade de venda
84,20 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Trilho para guia linear perfilado
Material
do corpo
básico
aço
L1=Comprimento da rosca
20
L=Comprimento
520
B
28
D
9
D1
15
H
26
L
máx.
3840
L2
80
T
12,5
Tamanho
30
UNSPSC Code
31171512
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
Aço.
Versão
Vias com endurecimento indutivo e retificadas.
Indicação
Trilhos guias perfilados aparafusáveis pelo lado superior. Eles se encontram disponíveis em quatro tamanhos, sobre os quais podem ser montados um ou mais carros guia. Versão em 4 fileiras com perfil em arco. As vias dos trilhos perfilados são instaladas em um ângulo de 45°, podendo suportar cargas de todas as direções.
Sob consulta
Comprimentos de até 3900 mm (tamanho 30 até no máximo 3840 mm).
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.