Tandem linear ball bearings with plastic cage steel 21500-10-1202
- Vedação bilateral
- Funcionamento silencioso com excelentes propriedades de rolamento
- Precisão elevada
- Capacidade de carga dinâmica de até 6200 N
Sales unit
17,61 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Tandem linear ball bearings
Version 1
with plastic cage
Version 2
Closed
Main
material
steel
Component
material
plastic
D1=Outside diameter
22
D=internal diameter
12
L=Length
61
D2
21
Dynamic
load rating
N
830
L1
45,8
L2
1,3
Static
load rating
N
1600
Torque
Nm
11,7
UNSPSC Code
31171510
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
Description
Descrição do produto
O rolamento linear de esferas em tandem é um
rolamento linear de esferas padrão de comprimento duplo. Em vez de dois rolamentos lineares de esferas padrão, pode ser usado um rolamento linear de esferas em tandem. Assim, é possível obter maior precisão com menos esforço de projeto.
rolamento linear de esferas padrão de comprimento duplo. Em vez de dois rolamentos lineares de esferas padrão, pode ser usado um rolamento linear de esferas em tandem. Assim, é possível obter maior precisão com menos esforço de projeto.
Material
Casco externo de aço temperado para rolamento.
Gaiola de plástico.
Esferas de aço.
Gaiola de plástico.
Esferas de aço.
Indicação
The linear ball bearings correspond to ISO 10285 series 3. With a seal both ends. The linear ball bearings are have a plastic cage. This makes for quiet running and outstanding run quality.
Recommended tolerances:
Shaft: h6
Housing: H7
Linear ball bearings with a seal both ends should be lubricated before installation.
The specified load ratings apply with use of hardened and ground shafts.
Recommended tolerances:
Shaft: h6
Housing: H7
Linear ball bearings with a seal both ends should be lubricated before installation.
The specified load ratings apply with use of hardened and ground shafts.
Temperature range
-20 °C to +80 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.