Tandem linear ball bearings with plastic cage steel 21500-10-1602
- Vedação bilateral
- Funcionamento silencioso com excelentes propriedades de rolamento
- Precisão elevada
- Capacidade de carga dinâmica de até 6200 N
Sales unit
22,33 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Tandem linear ball bearings
Version 1
with plastic cage
Version 2
Closed
Main
material
steel
Component
material
plastic
D1=Outside diameter
26
D=internal diameter
16
L=Length
68
D2
24,9
Dynamic
load rating
N
940
L1
49,8
L2
1,3
Static
load rating
N
182
Torque
Nm
14,2
UNSPSC Code
31171510
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Descrição do produto
O rolamento linear de esferas em tandem é um
rolamento linear de esferas padrão de comprimento duplo. Em vez de dois rolamentos lineares de esferas padrão, pode ser usado um rolamento linear de esferas em tandem. Assim, é possível obter maior precisão com menos esforço de projeto.
rolamento linear de esferas padrão de comprimento duplo. Em vez de dois rolamentos lineares de esferas padrão, pode ser usado um rolamento linear de esferas em tandem. Assim, é possível obter maior precisão com menos esforço de projeto.
Material
Casco externo de aço temperado para rolamento.
Gaiola de plástico.
Esferas de aço.
Gaiola de plástico.
Esferas de aço.
Indicação
Os rolamentos lineares de esferas correspondem à série 3, de acordo com a ISO 10285, com vedações em ambos os lados. Os rolamentos lineares de esfera são equipados com uma gaiola de plástico. Isso garante um funcionamento silencioso e excelentes características de funcionamento.
Tolerâncias recomendadas:
Eixo: h6
Carcaça: H7
Rolamentos lineares de esferas com vedação bilateral devem ser pré-lubrificados com graxa antes da montagem.
As capacidades de carga especificadas se aplicam ao uso de eixos endurecidos e polidos.
Tolerâncias recomendadas:
Eixo: h6
Carcaça: H7
Rolamentos lineares de esferas com vedação bilateral devem ser pré-lubrificados com graxa antes da montagem.
As capacidades de carga especificadas se aplicam ao uso de eixos endurecidos e polidos.
Faixa de temperatura
-20 °C até +80 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.