{"product":{"productId":"agid.32829","price":268.02,"name":"Contramancal para mesa redonda de posicionamento, Forma A"},"currency":"EUR"}
- Rolamento pivotante com compensação angular e axial
- Livre de manutenção
- Os elementos de vedação impedem a entrada de impurezas
Descrição
Material
Corpo básico em alumínio.
Eixo oco em aço inoxidável.
Esferas de aço.
Eixo oco em aço inoxidável.
Esferas de aço.
Versão
Alumínio anodizado.
Anel externo revestido de PTFE.
Anel externo revestido de PTFE.
Indicação
Os contramancais podem ser combinados com as mesas redondas de posicionamento (21160, 21161 e 21161-10) para suportar superestruturas longas que devem ser posicionadas rotacionalmente.
Os discos rotativos dos contramancais têm as propriedades de um rolamento livre e podem compensar erros axiais e angulares.
Devido ao revestimento de PTFE, o mancal de deslizamento não requer manutenção.
Além disso, os elementos de vedação de plástico protegem os contramancais contra contaminação.
As dimensões e os padrões de furos são praticamente idênticos aos das mesas redondas de posicionamento (21160, 21161 e 21161-10).
Os discos rotativos dos contramancais têm as propriedades de um rolamento livre e podem compensar erros axiais e angulares.
Devido ao revestimento de PTFE, o mancal de deslizamento não requer manutenção.
Além disso, os elementos de vedação de plástico protegem os contramancais contra contaminação.
As dimensões e os padrões de furos são praticamente idênticos aos das mesas redondas de posicionamento (21160, 21161 e 21161-10).
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.