Mesa redonda de posicionamento alumínio 21160-08
- O curso de regulagem é de 360° sem batente final
- Fuso autotravante e endurecido
- O sistema modular oferece possibilidades de combinação descomplicadas
- Livre de manutenção
Unidade de venda
366,41 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mesa redonda de posicionamento
Material
do corpo
básico
alumínio
Material
dos componentes
aço
D2=Diâmetro externo
54
H=Altura
30
D
26
D1
23
D3
36
D4
10
D5
M4x6
D6
4
F1
N
500
F2
N
500
F3
N
200
H1
14
H2
9
H3
6
L
56
L1
17
L2
29
L3
36
M1
Nm
3
UNSPSC Code
31171519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Estrutura básica e mesa circular em liga de alumínio, anodizado.
Fuso em aço, cementado.
Mancal de suporte do fuso com mancal deslizante, livre de manutenção.
Fuso em aço, cementado.
Mancal de suporte do fuso com mancal deslizante, livre de manutenção.
Versão
Folga radial do eixo rotativo < 0,015 mm.
Folga axial do eixo rotativo < 0,02 mm.
Precisão de repetibilidade < 0,05°.
Fuso com autobloqueio.
Folga axial do eixo rotativo < 0,02 mm.
Precisão de repetibilidade < 0,05°.
Fuso com autobloqueio.
Indicação
O curso de ajuste é de 360°, sem batente final.
A graduação tem 10 divisões.
Relação de transmissão:
21160-08 = 50:1
21160-12 = 55:1
21160-251 = 50:1
A mesa redonda de posicionamento pode ser facilmente combinada em seu tamanho pelo sistema modular.
O artigo com o código 21160-251 pode ser fixado axialmente contra a carcaça com a ajuda de duas alavancas de aperto e protegido contra ajustes indesejados. O torque M1 aumenta para 30 Nm com as alavancas de aperto acionadas, utilizando torque máximo de aperto de 2,5 Nm por alavanca de aperto. As alavancas de aperto devem estar soltas antes de acionar o botão rotativo, caso contrário há risco de danificar o redutor.
Os artigos 21160-08 e 21160-12 podem ser fixados contra a carcaça da mesa rotativa com a ajuda do sistema de fixação da mesa rotativa 21161-11, sendo assim protegidos contra ajustes indesejados.
A graduação tem 10 divisões.
Relação de transmissão:
21160-08 = 50:1
21160-12 = 55:1
21160-251 = 50:1
A mesa redonda de posicionamento pode ser facilmente combinada em seu tamanho pelo sistema modular.
O artigo com o código 21160-251 pode ser fixado axialmente contra a carcaça com a ajuda de duas alavancas de aperto e protegido contra ajustes indesejados. O torque M1 aumenta para 30 Nm com as alavancas de aperto acionadas, utilizando torque máximo de aperto de 2,5 Nm por alavanca de aperto. As alavancas de aperto devem estar soltas antes de acionar o botão rotativo, caso contrário há risco de danificar o redutor.
Os artigos 21160-08 e 21160-12 podem ser fixados contra a carcaça da mesa rotativa com a ajuda do sistema de fixação da mesa rotativa 21161-11, sendo assim protegidos contra ajustes indesejados.
Indicação de desenho
1) Espaço necessário para as alavancas de aperto.
Todos os rebaixamentos conforme DIN 74-Bm (D6).
Todos os rebaixamentos conforme DIN 74-Bm (D6).
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.