Mesa redonda de posicionamento alumínio 21160-12
- O curso de regulagem é de 360° sem batente final
- Fuso autotravante e endurecido
- O sistema modular oferece possibilidades de combinação descomplicadas
- Livre de manutenção
Sales unit
443,18 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Mesa redonda de posicionamento
Material
do corpo
básico
alumínio
Material
dos componentes
aço
D2=Diâmetro externo
80
H=Altura
40
D
26
D1
23
D3
60
D4
15
D5
M6x9
D6
6
F1
N
500
F2
N
500
F3
N
200
H1
17,5
H2
12
H3
6
L
69
L1
31
L2
43
L3
60
M1
Nm
5
UNSPSC Code
31171519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Estrutura básica e mesa circular em liga de alumínio, anodizado.
Fuso em aço, cementado.
Mancal de suporte do fuso com mancal deslizante, livre de manutenção.
Fuso em aço, cementado.
Mancal de suporte do fuso com mancal deslizante, livre de manutenção.
Versão
Folga radial do eixo rotativo < 0,015 mm.
Folga axial do eixo rotativo < 0,02 mm.
Precisão de repetibilidade < 0,05°.
Fuso com autobloqueio.
Folga axial do eixo rotativo < 0,02 mm.
Precisão de repetibilidade < 0,05°.
Fuso com autobloqueio.
Indicação
O curso de ajuste é de 360°, sem batente final.
A graduação tem 10 divisões.
Relação de transmissão:
21160-08 = 50:1
21160-12 = 55:1
21160-251 = 50:1
A mesa redonda de posicionamento pode ser facilmente combinada em seu tamanho pelo sistema modular.
O artigo com o código 21160-251 pode ser fixado axialmente contra a carcaça com a ajuda de duas alavancas de aperto e protegido contra ajustes indesejados. O torque M1 aumenta para 30 Nm com as alavancas de aperto acionadas, utilizando torque máximo de aperto de 2,5 Nm por alavanca de aperto. As alavancas de aperto devem estar soltas antes de acionar o botão rotativo, caso contrário há risco de danificar o redutor.
Os artigos 21160-08 e 21160-12 podem ser fixados contra a carcaça da mesa rotativa com a ajuda do sistema de fixação da mesa rotativa 21161-11, sendo assim protegidos contra ajustes indesejados.
A graduação tem 10 divisões.
Relação de transmissão:
21160-08 = 50:1
21160-12 = 55:1
21160-251 = 50:1
A mesa redonda de posicionamento pode ser facilmente combinada em seu tamanho pelo sistema modular.
O artigo com o código 21160-251 pode ser fixado axialmente contra a carcaça com a ajuda de duas alavancas de aperto e protegido contra ajustes indesejados. O torque M1 aumenta para 30 Nm com as alavancas de aperto acionadas, utilizando torque máximo de aperto de 2,5 Nm por alavanca de aperto. As alavancas de aperto devem estar soltas antes de acionar o botão rotativo, caso contrário há risco de danificar o redutor.
Os artigos 21160-08 e 21160-12 podem ser fixados contra a carcaça da mesa rotativa com a ajuda do sistema de fixação da mesa rotativa 21161-11, sendo assim protegidos contra ajustes indesejados.
Indicação de desenho
1) Espaço necessário para as alavancas de aperto.
Todos os rebaixamentos conforme DIN 74-Bm (D6).
Todos os rebaixamentos conforme DIN 74-Bm (D6).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.