Mesa redonda de posicionamento mecanismo de fixação alumínio 21160-251
- O curso de regulagem é de 360° sem batente final
- Fuso autotravante e endurecido
- O sistema modular oferece possibilidades de combinação descomplicadas
- Livre de manutenção
Unidade de venda
1 337,38 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mesa redonda de posicionamento
Versão 1
mecanismo de fixação
Material
do corpo
básico
alumínio
Material
dos componentes
aço
D2=Diâmetro externo
150
H=Altura
75
D
51
D1
46
D3
130
D4
40
D6
10,2
F1
N
1000
F2
N
1000
F3
N
500
H1
35
H2
18
H3
12
L
134
L1
53
L2
80
L3
130
M1
Nm
10
UNSPSC Code
31171519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Estrutura básica e mesa circular em liga de alumínio, anodizado.
Fuso em aço, cementado.
Mancal de suporte do fuso com mancal deslizante, livre de manutenção.
Fuso em aço, cementado.
Mancal de suporte do fuso com mancal deslizante, livre de manutenção.
Versão
Folga radial do eixo rotativo < 0,015 mm.
Folga axial do eixo rotativo < 0,02 mm.
Precisão de repetibilidade < 0,05°.
Fuso com autobloqueio.
Folga axial do eixo rotativo < 0,02 mm.
Precisão de repetibilidade < 0,05°.
Fuso com autobloqueio.
Indicação
O curso de ajuste é de 360°, sem batente final.
A graduação tem 10 divisões.
Relação de transmissão:
21160-08 = 50:1
21160-12 = 55:1
21160-251 = 50:1
A mesa redonda de posicionamento pode ser facilmente combinada em seu tamanho pelo sistema modular.
O artigo com o código 21160-251 pode ser fixado axialmente contra a carcaça com a ajuda de duas alavancas de aperto e protegido contra ajustes indesejados. O torque M1 aumenta para 30 Nm com as alavancas de aperto acionadas, utilizando torque máximo de aperto de 2,5 Nm por alavanca de aperto. As alavancas de aperto devem estar soltas antes de acionar o botão rotativo, caso contrário há risco de danificar o redutor.
Os artigos 21160-08 e 21160-12 podem ser fixados contra a carcaça da mesa rotativa com a ajuda do sistema de fixação da mesa rotativa 21161-11, sendo assim protegidos contra ajustes indesejados.
A graduação tem 10 divisões.
Relação de transmissão:
21160-08 = 50:1
21160-12 = 55:1
21160-251 = 50:1
A mesa redonda de posicionamento pode ser facilmente combinada em seu tamanho pelo sistema modular.
O artigo com o código 21160-251 pode ser fixado axialmente contra a carcaça com a ajuda de duas alavancas de aperto e protegido contra ajustes indesejados. O torque M1 aumenta para 30 Nm com as alavancas de aperto acionadas, utilizando torque máximo de aperto de 2,5 Nm por alavanca de aperto. As alavancas de aperto devem estar soltas antes de acionar o botão rotativo, caso contrário há risco de danificar o redutor.
Os artigos 21160-08 e 21160-12 podem ser fixados contra a carcaça da mesa rotativa com a ajuda do sistema de fixação da mesa rotativa 21161-11, sendo assim protegidos contra ajustes indesejados.
Indicação de desenho
1) Espaço necessário para as alavancas de aperto.
Todos os rebaixamentos conforme DIN 74-Bm (D6).
Todos os rebaixamentos conforme DIN 74-Bm (D6).
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.