Carro guia com rolamento de rolos aço inoxidável superfície sem tratamento 21325-01-251
- Movimento suave
- Versão estreita
- Peso baixo
Unidade de venda
64,95 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Carro guia
Versão 1
com rolamento de rolos
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
superfície sem tratamento
B=Largura
42
H=Altura
10
L=Comprimento
66
B1
34
C0(-Y)
N
130
C0Y
N
200
C0Z
N
200
G
M4
H1
12
L1
40
M0X
Nm
4
M0Y
Nm
4
M0Z
Nm
2
Tamanho
25
UNSPSC Code
31171518
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
Aço inoxidável.
Roletes em aço.
Roletes em aço.
Indicação
A estrutura Dual-X dos rolos permite um movimento suave sob cargas verticais e horizontais. O funcionamento suave é mantido mesmo sob cargas de momento.
Não ocorre fluência de esferas.
Os carros-guia e os trilhos guia foram testados a 200 mm/s por 500.000 ciclos de 100 mm.
As forças correspondem às capacidades máximas de carga.
A carga operacional corresponde a aproximadamente 60%.
Não ocorre fluência de esferas.
Os carros-guia e os trilhos guia foram testados a 200 mm/s por 500.000 ciclos de 100 mm.
As forças correspondem às capacidades máximas de carga.
A carga operacional corresponde a aproximadamente 60%.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.