text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Linear ball bearing
Version 1
with internal runner
Main material
aluminium
Surface finish body
anodised
Main colour
silver
B=Width
16
H=Height
6
L=Length
70
S1=Slide
28
C0Y N
20
C0Z N
8
L1
6
L3
46
L4
5
L5
18
Size
16
Travel S
30
UNSPSC Code
31171514
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Trilhos de alumínio.
Gaiola de esferas e esferas de aço.
Versão
Trilhos anodizados na cor prata.
Gaiola de esferas zincada.
Esferas endurecidas.
Indicação para encomenda
Venda avulsa.
Indicação
Rolamento linear de esferas que consiste em um trilho guia e um controle deslizante que se desloca dentro da gaiola de esferas no trilho guia. A posição de montagem deve ser preferencialmente vertical.
As capacidades de carga especificadas referem-se ao valor máximo em 50.000 ciclos.

Os batentes internos são usados para limitar a gaiola. Forneça batentes externos para um sistema carregado.

A altura da cabeça dos parafusos de fixação não deve exceder a altura de 0,9 mm, caso contrário, há risco de colisão com outras peças do rolamento linear de esferas.

Parafusos recomendados: M 2,5.
Comprimento máximo do parafuso = espessura da placa + 2,2 mm.
Faixa de temperatura
5 °C a 35 °C
Indicação de desenho
1) O trilho de 70 mm de comprimento não tem furo neste caso
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought