text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Linear guide system
Version 1
with roller guide carriage
Main material
aluminium
Component material
steel
Surface finish component
galvanised
B=Width
10
F1=Permissible load kg (dynamic)
3,1
F1=Permissible load kg (static)
8,2
F2=Permissible load kg (dynamic)
1
F2=Permissible load kg (static)
5,1
F3=Permissible load kg (dynamic)
1
F3=Permissible load kg (static)
5,1
H=Height
36
L=Length
452
A
100
A1
50
A2
100
H1
18
L1
66
Manufacturer Item number
LA1815-0045
Packaging type
packaged individually
Travel S
373
UNSPSC Code
31171501
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
O sistema de guia linear de alumínio com carro-guia de roletes é um sistema compacto para tarefas de posicionamento preciso na engenharia mecânica. É composto por um trilho de alumínio leve e uma placa de aço zincado, destacando-se no uso contínuo industrial pelo movimento controlado e de baixo atrito.

É ideal para pequenas portas de máquinas, tampas, dispositivos de montagem e também para mesas XY simples.
Material
Trilho de alumínio.
Placa de aço.
Rolamento de esferas em aço inoxidável.
Batente final de plástico.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
O sistema de guia linear garante um movimento linear preciso em todo o percurso de deslocamento.
O carro-guia é sustentado por roletes.
O sistema de guia linear foi submetido a um teste de névoa salina de 12 horas.

Na montagem horizontal, a capacidade de carga é reduzida.
Faixa de temperatura
-20 °C até +70 °C.
Indicação de desenho
1) Carro
2) Placa
3) Rolamento de esferas
4) Perfil de alumínio
5) Batente
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought