text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Linear guide system
Version 1
with roller guide carriage
Main material
aluminium
Component material
steel
Surface finish component
galvanised
B=Width
10
F1=Permissible load kg (dynamic)
3,1
F1=Permissible load kg (static)
8,2
F2=Permissible load kg (dynamic)
1
F2=Permissible load kg (static)
5,1
F3=Permissible load kg (dynamic)
1
F3=Permissible load kg (static)
5,1
H=Height
36
L=Length
602
A
100
A1
100
A2
100
A3
100
H1
18
L1
66
Manufacturer Item number
LA1815-0060
Packaging type
packaged individually
Travel S
523
UNSPSC Code
31171501
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
O sistema de guia linear de alumínio com carro-guia de roletes é um sistema compacto para tarefas de posicionamento preciso na engenharia mecânica. É composto por um trilho de alumínio leve e uma placa de aço zincado, destacando-se no uso contínuo industrial pelo movimento controlado e de baixo atrito.

É ideal para pequenas portas de máquinas, tampas, dispositivos de montagem e também para mesas XY simples.
Material
Trilho de alumínio.
Placa de aço.
Rolamento de esferas em aço inoxidável.
Batente final de plástico.
Version
Steel galvanised.
Stainless steel bright.
Note
The linear guide system ensures precise linear movement throughout the entire travel range.
The guide carriage is supported by rollers.
These linear guide systems were subjected to a 12-hour salt spray test.

The load capacity is reduced when installed horizontally.
Temperature range
-20 °C to +70 °C.
Drawing reference
1) Carriage
2) Plate
3) Ball bearing
4) Aluminium profile
5) Stopper
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram