Ball screw ground stainless steel 24100-11020100
- Furos de precisão de aço ou aço inoxidável
- Polido e indutivamente endurecido
- Com extremidades de eixo acabadas
- Pronto para instalação
Sales unit
622,74 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ball screw
Version 1
ground
Version 2
with flange nut
Main
material
stainless steel
Component
material
stainless steel
D=spindle diameter
10
L=Length
208
P=Pitch
2
B
22
Ball Ø
1,6
D1
18
D2
35
D3
4,5
D4
6
D5
M8x1
D6
8
D7
11,5
D8
5,7
D9
6
Dynamic
load rating
N
1500
E
27
L1
28
L10
4
L11
6,8
L12
0,8
L2
5
L3
162
L4
150
L5
37
L6
10
L7
9
L8
4
L9
8
No. of
support
circulations
1 x 3
Pitch angle
2° 32’
SW
10
Static
load rating
N
2900
Steel code
1.4112
Travel
S
100
max.
rpm
3000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Versão
Fuso e porca retificados, endurecidos por indução em 62 ±2 HRC e polidos.
Indicação
Fuso de esferas recirculantes em miniatura com porca flangeada e extremidades de eixos usinadas prontas. Produto já fornecido com lubrificação. É recomendável lubrificar novamente.
Fabricação conforme a classe de precisão C5. Sem pré-fixação com folga axial (máx. 0,008 mm).
Fusos de precisão para a utilização na indústria óptica, de produtos alimentícios, automação, tecnologia médica, de armamento, aeronáutica e mecânica de precisão.
Fabricação conforme a classe de precisão C5. Sem pré-fixação com folga axial (máx. 0,008 mm).
Fusos de precisão para a utilização na indústria óptica, de produtos alimentícios, automação, tecnologia médica, de armamento, aeronáutica e mecânica de precisão.
Atenção
A porca flangeada não pode ser removida do fuso, caso contrário, as esferas cairão.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.