text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Sapata para equipamentos
Versão 1
de altura regulável
Versão 2
para perfis de alumínio
Material do corpo básico
termoplástico
Material dos componentes
aço
D1=Rosca
M8
D=Diâmetro da base
35
H1=Altura total
44-59
H=Altura
35-50
L=Comprimento da rosca
9
A para perfil de alumínio
35
B
20,5
C para ranhura
8
Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática)
1,5
D2 para parafuso de cabeça escareada chata
M4
SW1
22
UNSPSC Code
31161518
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
Carcaça em termoplástico reforçado com fibra de vidro.
Fuso e arruela em aço.
Versão
Carcaça preta.
Fuso e arruela zincados.
Indicação
As sapatas para equipamentos são adequadas principalmente para mesas e móveis mais leves. A altura pode ser ajustada, girando a porca de maneira contínua com as mãos ou com ferramentas. Os pinos posicionados na extremidade da peça centralizam a sapata, protegendo-a contra torção. As sapatas para equipamentos podem ser fixadas em perfis de alumínio, através de uma porca para ranhuras, sem perfurações dispendiosas.
Sob consulta
ESD antiestático.
Outras cores.
Indicação de desenho
1) Extremidade da peça
2) Porca
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram