Descrição
Descrição do produto
As dobradiças giratórias geralmente são usadas por motivos funcionais ou visuais. A dobradiça é montada na parte interna da porta e do marco e só fica visível quando a porta está aberta.
Material
Parte da porta, parte da estrutura e pino aço, aço inoxidável 1.4305, 1.4301 ou 1.4401.
Bucha de retenção PE-LD.
O-ring NBR.
Versão
Parte da porta, parte da estrutura e pino de aço, sem tratamento ou zincado.
Parte da porta, parte da estrutura e pino em aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Bucha de retenção preta.
Parte da porta, parte da estrutura e pino em aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Bucha de retenção preta.
Indicação
Para portas sobrepostas.
A dobradiça não visível.
Biselamento de 16, 18 ou 20 mm.
Pode ser montada à direita ou à esquerda.
Ângulo de abertura de 115° ou 120°.
Seção de porta para soldagem.
Forma A: pino da dobradiça preso por bucha.
A dobradiça não visível.
Biselamento de 16, 18 ou 20 mm.
Pode ser montada à direita ou à esquerda.
Ângulo de abertura de 115° ou 120°.
Seção de porta para soldagem.
Forma A: pino da dobradiça preso por bucha.
Aplicação
- Construção de máquinas e aparelhos
- Armários de distribuição e gabinetes de controle
- Tecnologia médica e laboratorial
- Sistemas transportadores e de transporte
- Armários de distribuição e gabinetes de controle
- Tecnologia médica e laboratorial
- Sistemas transportadores e de transporte
Indicação de desenho
1) Biselamento
2) Tipo de fixação da parte da estrutura: soldável
3) Tipo de fixação da parte da estrutura: aparafusável
4) Versão com pino: sem ranhura
5) Versão com pino: com ranhura incl. arruela de pressão DIN6799
6) Versão com pino: com ranhura incl. O-ring
7) Bucha de retenção
8) Ressalto de solda
9) Reforçado
10) Fixação com parafusos de cabeça escareada M5
11) Entalhe da porta
2) Tipo de fixação da parte da estrutura: soldável
3) Tipo de fixação da parte da estrutura: aparafusável
4) Versão com pino: sem ranhura
5) Versão com pino: com ranhura incl. arruela de pressão DIN6799
6) Versão com pino: com ranhura incl. O-ring
7) Bucha de retenção
8) Ressalto de solda
9) Reforçado
10) Fixação com parafusos de cabeça escareada M5
11) Entalhe da porta
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.