Descrição
Material
Peça em Z, peça em U, peça do quadro, pino de dobradiça e pino em aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Peça em Z, peça em U, peça do quadro, pino de dobradiça e pino em aço, zincados.
Peça em Z, peça em U, peça do quadro, pino de dobradiça e pino em aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Peça em Z, peça em U, peça do quadro, pino de dobradiça e pino em aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
As dobradiças não ficam visíveis para o usuário.
Elas podem ser instaladas tanto à direita quanto à esquerda.
Ajustável horizontalmente.
O ângulo de abertura das dobradiças é de 90° ou 180°.
Elas podem ser instaladas tanto à direita quanto à esquerda.
Ajustável horizontalmente.
O ângulo de abertura das dobradiças é de 90° ou 180°.
Montagem
Guia central que evita a inclinação vertical durante a montagem.
Indicação de desenho
1) Peça em Z
2) Peça do quadro
3) Pino de dobradiça
4) Pino
5) Peça em U
2) Peça do quadro
3) Pino de dobradiça
4) Pino
5) Peça em U
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.