- Opções de montagem flexíveis
- Design preciso para um movimento perfeito
- Ângulo de abertura de 180°
Descrição
Descrição do produto
A dobradiça de barra com articulação dupla foi desenvolvida para geometrias de abertura complexas. A cinemática de articulação dupla (dois eixos de rotação paralelos) permite movimentar portas ou tampas sobre bordas salientes ou vedações, sem que o material fique empenado.
Material
Corpo básico em aço inoxidável ou alumínio.
Pino em aço inoxidável 1.4301.
Versão
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Alumínio anodizado incolor.
Alumínio anodizado incolor.
Indicação
O ângulo de abertura é de 180°.
As vedações devem ser encomendadas separadamente.
As dobradiças não possuem furos.
As vedações devem ser encomendadas separadamente.
As dobradiças não possuem furos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.