Dobradiça de barra com articulação dupla aço inoxidável A2 superfície sem tratamento 27877-41-11602495
- Opções de montagem flexíveis
- Design preciso para um movimento perfeito
- Ângulo de abertura de 180°
Unidade de venda
355,34 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça de barra
Versão 1
com articulação dupla
Forma
B
Tipo
da forma
com furo
Material
do corpo
básico
aço inoxidável A2
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
Material
dos componentes
aço inoxidável A2
S=Espessura
2
A
60,5
A1
42,5
A2
10,5
A3
20,5
B
2495
B1
7
B2
100
B3
47,5
B4
130
B5
73,6
D
5,5
D1
6
H
25
H1
15
UNSPSC Code
31162800
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
A dobradiça de barra com articulação dupla foi desenvolvida para geometrias de abertura complexas. A cinemática de articulação dupla (dois eixos de rotação paralelos) permite movimentar portas ou tampas sobre bordas salientes ou vedações, sem que o material fique empenado.
Material
Corpo básico em aço inoxidável ou alumínio.
Pino em aço inoxidável 1.4301.
Versão
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Alumínio anodizado incolor.
Alumínio anodizado incolor.
Indicação
O ângulo de abertura é de 180°.
As vedações devem ser encomendadas separadamente.
As dobradiças não possuem furos.
As vedações devem ser encomendadas separadamente.
As dobradiças não possuem furos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.