text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Dobradiça de barra
Versão 1
interno
Versão 2
com pescoço de ganso
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
zincada
Material dos componentes
aço inoxidável
A
59
B
1000
B1
40
B2
85
B3
32,5
B4
24,3
B5
25,5
D
6,5x12,5
D1
8
H
33,5
H1
13
H2
7
S
2
UNSPSC Code
31162800
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
As dobradiças de barra com pescoço de ganso são a solução ideal para aplicações exigentes em chapas, nas quais as dobradiças devem permanecer totalmente ocultas externamente. Devido à sua geometria especial, elas permitem um ângulo de abertura preciso de 90° e garantem um design de superfície limpo e contínuo para a sua carcaça.
Material
Corpo básico em aço.
Pino em aço inoxidável.
Versão
Aço zincado.
Indicação
Ângulo de abertura de 90°.
Para montagem sobreposta ou interna.
Furos oblongo para melhor ajuste.
As dobradiças são recomendadas para chapas com espessura de até 2 mm.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought