Dobradiça de pino poliamida verde 27884-90-08
- pode ser utilizado à direita/esquerda
- Para portas internas
- -
Unidade de venda
2,50 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça de pino
Versão 2
elástico
Material
do corpo
básico
poliamida
Cor
do corpo
básico
verde
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
zincada
D=Diâmetro
8
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Manípulo de PA.
Espaçador de PA.
Pino de aço.
Espaçador de PA.
Pino de aço.
Versão
Manípulo verde.
Espaçador na cor preta.
Pino zincado.
Espaçador na cor preta.
Pino zincado.
Indicação
As dobradiças de pinos com manípulo de mola são adequadas para portas internas. Elas não são visíveis para o usuário.
As dobradiças podem ser instaladas tanto do lado direito como esquerdo.
O ângulo de abertura corresponde a 120°.
As portas podem ser montadas e desmontadas de forma simples, graças ao pino de mola.
As dobradiças de pino podem ser utilizadas também como pino de travamento.
As dobradiças podem ser instaladas tanto do lado direito como esquerdo.
O ângulo de abertura corresponde a 120°.
As portas podem ser montadas e desmontadas de forma simples, graças ao pino de mola.
As dobradiças de pino podem ser utilizadas também como pino de travamento.
Montagem
1. A montagem ocorre sem ferramenta, por meio da compressão do pino de travamento no manípulo.
2. Desmontagem da porta.
3. Porta montada.
4. Informação: através do rebaixamento do furo de montagem, a medida da folga entre dois componentes pode ser ajustada. A área de fixação (S) permanece entre 0-4 mm.
2. Desmontagem da porta.
3. Porta montada.
4. Informação: através do rebaixamento do furo de montagem, a medida da folga entre dois componentes pode ser ajustada. A área de fixação (S) permanece entre 0-4 mm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.