text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Hinge
Product type
Hinge
Main material
thermoplastic
Main colour
black
Component material
stainless steel
Steel key
1.4305
A1=Hole spacing left
18
A2=hole spacing right
18
A3=Wing length left
30
A4=Wing length right
30
A=Length
60
B=Width
60
S=Thickness
8
B1
36
D1
8,4
F1 N
8050
F2 N
3150
H
15,5
Kind of fastening
fastening holes
Opening angle
270°
UNSPSC Code
31161524
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
Termoplástico de alto desempenho reforçado com fibra de vidro.
Eixo em aço inoxidável 1.4305.
Eixo em aço inoxidável 1.4404.

Versão
Dobradiça na cor preta.
Eixo com superfície sem tratamento.
Indicação
Os valores de carga informados correspondem à carga de ruptura das dobradiças, sem considerar fatores de segurança e excluindo qualquer responsabilidade. Os valores de referência informados são apenas para fins informativos e não constituem garantia legal de características.

Os valores de carga são determinados em condições de laboratório. Cada usuário deve determinar individualmente se a dobradiça é adequada para a respectiva aplicação.

Diversos materiais aos quais as dobradiças são fixadas, os tipos de fixação, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Acessórios
07175 Parafusos de cabeça escareada com sextavado interno DIN EN ISO 10642.
07210 Porcas sextavadas DIN 934.
07300-01 Arruelas DIN 433 em aço ou aço inoxidável.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought