text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Sealing plug
Main material
mild steel
Surface finish body
galvanised
Component material
ball-bearing steel
Surface finish component
tempered
D1=Outside diameter
3
D2=Bore diameter 2
3
D3 max.
2,2
L1
3.6
L2
4,6
L3 min.
3,4
S
1,2
X
0,4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Descrição do produto
Durante a produção de uma unidade hidráulica ou pneumática, o processo requer, entre outras coisas, furos auxiliares para inserir com precisão todos os canais necessários para a respectiva aplicação na peça de trabalho. Esses orifícios auxiliares devem ser novamente vedados de forma absolutamente estanque para garantir que o componente funcione perfeitamente no futuro e possa suportar pressões extremamente altas.
Material
Bucha: aço cementado 1.0403.
Esfera: aço temperado para rolamento.
Versão
Bucha: zincada.
Esfera: temperada.
Indicação
Os plugues de vedação são usados para a vedação segura, rápida e econômica de furos na tecnologia de fluidos, por exemplo, para vedar furos auxiliares em unidades hidráulicas.

Esses componentes são fornecidos com uma bucha dentada que se expande quando a esfera é pressionada, expande o componente até que o furo seja vedado e se ancora no material de base. Isso cria uma vedação metálica firme que pode suportar a mais alta pressão.

Adequado para materiais de base com dureza baixa a média.

A montagem geralmente é feita à mão com um punção de ajuste.
Acessórios
Insertion pin 28080-90.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought