text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Abraçadeira para conexão de tubos
Versão 1
três pernas
Versão 2
para tubos redondos
Material do corpo básico
poliamida
Cor do corpo básico
preto
Material dos componentes
aço inoxidável
Superfície Componentes
superfície sem tratamento
Chave de aço
1.4301
D=Diâmetro
48,3
G=Rosca
M16
H=Altura
185
D1
400
D2
430
F máx. kN
9,6
H1
85
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material

Termoplástico.

Parafusos e porcas de aço inoxidável 1.4301.

Versão
preto.
Parafusos e porcas sem superfície de tratamento.
Indicação
O tubo redondo é fixado com dois parafusos. A abraçadeira de conexão é adequada para os pés niveladores com rosca M16.

A abraçadeira de conexão com três pernas distribui o peso da esteira transportadora de maneira uniforme.

Tubos de aço adequados conforme a norma DIN EN 10220.
Sob consulta
Parafusos e porcas de aço zincado.
Outros materiais e cores.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought