text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Angle plate
Version 1
double sided
Version 2
with zero point clamping modules
Main material
GJL250
Component material
mild steel
Surface finish component
hardened and ground
G1=THREAD
M16
G2=Thread
M16
G=Thread
M12
L=Length
500
B
182
B1
160
B2
100
B3
200
B4
200
B5
75
B6
300
D
50
D1
20
D2
25
H
713
H1
748,5
H2
190
H3
200
H4
40
H5
5,5
H6
18
L1
380
L2
100
L3
200
L5
25
Retraction force with turbo kN
24
UNSPSC Code
31000000
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Descrição do produto
Suporte de fixação de dupla face com módulos de fixação UNILOCK EFM 138 integrados. Os módulos de fixação integrados permitem que os dispositivos de fixação e os acessórios sejam fixados ou trocados na cantoneira de fixação no menor tempo possível. Portanto, os tempos de configuração podem ser reduzidos e os tempos de operação da máquina aumentados.
Material
Torre de fixação GJL 250.
Módulo de fixação em aço temperado.
Versão
Cantoneira de fixação superfícies de suporte usinadas com precisão.
Módulo de fixação superfícies funcionais endurecidas e polidas.
Indicação
As cantoneiras de fixação são compatíveis com as mesas de máquinas-ferramenta de acordo com as normas DIN 55201 e JIS6337-1980.

Os módulos de fixação são atuados centralmente por meio de uma conexão pneumática.
As altas forças de tensão são geradas pelo conjunto integrado de molas (a unidade é fixada sem pressão).
O processo de liberação é pneumático.

Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação, M10, M12, M16 são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M10) 35.000 N/módulo
- Força de retenção (M12) 50.000 N/módulo
- Força de retenção (M16) 75.000 N/módulo
Força de retenção com parafuso de cabeça cilíndrica DIN EN ISO 4762-12.9.

Os pinos de guia só podem ser fixados em conexão com uma unidade de troca no módulo de fixação.
Faixa de temperatura
+5 °C até +60 °C.
Fornecimento
- Cantoneira de fixação.
- Parafusos de transporte.
- Instruções de operação.
Indicação de desenho
1) Conexão de ar aberto G1/8
2) Conexão de ar G1/8 função turbo
Acessórios
- Pino de guia para o sistema modular de UNILOCK 42208.
- UNILOCK paletes de troca para o sistema de fixação de ponto zero 42755.
- UNILOCK pino de proteção para módulos de fixação 42796.
- UNILOCK tampa de proteção para módulos de fixação 42796.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram