{"product":{"productId":"agid.35471","price":136.22,"name":"-"},"currency":"EUR"}
Descrição
Descrição do produto
Os batentes de 4 lados são elementos flexíveis de suporte e batente que podem ser usados em várias aplicações de usinagem.
Com a ajuda dos batentes, as peças de trabalho podem ser posicionadas com precisão e alinhadas em níveis definidos graças aos degraus integrados.
A fixação simples ou múltipla pode ser realizada com os batentes.
Com a ajuda dos batentes, as peças de trabalho podem ser posicionadas com precisão e alinhadas em níveis definidos graças aos degraus integrados.
A fixação simples ou múltipla pode ser realizada com os batentes.
Material
Aço cementado.
Versão
peça endurecida e brunida.
Montagem
Em sistemas de fixação modular, os batentes de 4 lados são posicionados e fixados com parafusos de ajuste (M12, M16), em sistemas com porca T para ranhuras T, são posicionados e fixados com porcas T para ranhuras e parafusos de cabeça cilíndrica (14, 18, 22).
Fornecimento
Tamanho do sistema M12:
1x corpo básico batente
1x bucha de redução para parafuso de ajuste M12 (simples)
2x bucha de redução para parafuso de ajuste M12 (dupla)
Tamanho do sistema M16:
1x corpo básico batente
1x corpo básico batente
1x bucha de redução para parafuso de ajuste M12 (simples)
2x bucha de redução para parafuso de ajuste M12 (dupla)
Tamanho do sistema M16:
1x corpo básico batente
Acessórios
Parafusos de ajuste 07533.
Parafusos de cabeça cilíndrica de acordo com a norma 07160.
Parafusos de cabeça cilíndrica de acordo com a norma 07160.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.