Cunha de altura regulável aço temperado 02320-100
- Movimentação vertical sem deslocamento lateral
- Adequado principalmente para marcação ou usinagem de peças pesadas
- Opcionalmente disponível em diferentes montagens
Unidade de venda
846,40 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cunha de altura regulável
Material
do corpo
básico
aço temperado
B3=Faixa de aperto
100 - 125
SW=Aberturas de chaves
24
Ajuste de altura
por rotação de fuso
1,16
B
115
B1
60
F
kN
100
H
100
H1
125
H2
20
L
125
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço temperado e ferro fundido nodular.
Versão
peça temperada e brunida.
Superfícies da cunha de usinagem fina.
Superfícies da cunha de usinagem fina.
Indicação
Ajuste de precisão através de parafuso recartilhado ou chave sextavada, para uma movimentação vertical sem deslocamento lateral. Adequado principalmente para delineamento ou usinagem de peças pesadas. No fornecimento de cada unidade está incluída uma cabeça esférica (02210-01).
H mín. é alcançado através da desmontagem da placa base.
H mín. é alcançado através da desmontagem da placa base.
Indicação de desenho
1) Furo de centragem para o artigo 02210
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.