Stop adjustable stainless steel 02160-120352
- Tipo de proteção: IP 67
- Faixa de temperatura: -25° C - +70°C
- Certificação: CE, c-UL-us
Sales unit
124,22 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Stop
Version 1
adjustable
Version 2
with end position feedback
Main
material
stainless steel
D=Thread
M12
H=Height
35,2
B
25
D1
3
H1
2
Kind of fastening
external thread
SW
19
Seat form
hexagon
Size
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c,7c-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Description
Descrição do produto
Além de sua função mecânica como elemento de suporte, os batentes ajustáveis com um sensor de condição são usados para detectar se um componente está ou não em contato com o batente.
O sensor reconhece se o tucho está retraído ou estendido e permite que essa informação de status seja processada eletronicamente.
O sensor reconhece se o tucho está retraído ou estendido e permite que essa informação de status seja processada eletronicamente.
Material
Parafuso e tucho aço inoxidável 1.4301.
Bucha de guia aço inoxidável 1.4112.
Sensor de condição aço inoxidável.
Versão
Parafuso, tucho, bucha de guia e sensor de condição com superfície sem tratamento.
Indicação
A comutação é alcançada quando o tucho estiver alinhado com a superfície de encosto das buchas guia. O sensor é fornecido desmontado.
Recomendação de montagem: colagem por ex. com Loctite 638.
Comprimento do cabo: 0,3 metros.
Atenção: Aparafuse o sensor até o batente!
Recomendação de montagem: colagem por ex. com Loctite 638.
Comprimento do cabo: 0,3 metros.
Atenção: Aparafuse o sensor até o batente!
Dados técnicos
Sensor indutivo:
Circuito de saída: PNP contato normalmente aberto (NA)
Tensão de operação: 10 - 30 V DC
Corrente de serviço: 100 mA
Distância de operação: 0,8 mm
Frequência de chaveamento: 5000 Hz
Resistência a curto-circuito: sim
Resistência à polaridade reversa: sim
Grau de proteção: IP 67
Tipo de conexão: cabo 0,3 m, PUR, com conector de encaixe
Faixa de temperatura: -25° C - +70°C
Aprovação: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Circuito de saída: PNP contato normalmente aberto (NA)
Tensão de operação: 10 - 30 V DC
Corrente de serviço: 100 mA
Distância de operação: 0,8 mm
Frequência de chaveamento: 5000 Hz
Resistência a curto-circuito: sim
Resistência à polaridade reversa: sim
Grau de proteção: IP 67
Tipo de conexão: cabo 0,3 m, PUR, com conector de encaixe
Faixa de temperatura: -25° C - +70°C
Aprovação: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Aplicação
Stops with status sensors enable status-dependent process control. It can be ensured that a workpiece or moving component is in the desired location before further steps follow.
Assembly
The status sensor must be screwed in as far as it will go.
It is recommended that this be glued in e.g. using Loctite 638.
It is recommended that this be glued in e.g. using Loctite 638.
Safety
Stops with status sensors are not suitable for safeguarding persons.
Safety
End position feedback stops are not suitable for personal protection.
Drawing reference
1) Screw
2) Plunger
3) Guide bush
4) Status sensor
5) LED indicator
BN = Brown
BK = Black
BU = Blue
2) Plunger
3) Guide bush
4) Status sensor
5) LED indicator
BN = Brown
BK = Black
BU = Blue
Accessory
Connectors M8x1, bush with screw lock, unshielded 80150.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.