text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Spiral cam screw
Main material
mild steel
D=Thread
M12
L=thread length
24
A
8
A1
13,5
A2
11,6
Clamping force kN
5,4
D1 max.
27
H
9
S1 (travel)
1,9
SW
8
Tightening torque max. Nm
44
UNSPSC Code
31162800
X
10,1
Z
12
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Aço.
Versão
Cementado (56 ±1 HRC) e zincado azul.
Classe de resistência 8.8.
Indicação
Os parafusos excêntricos em espiral, estáveis e compactos, possibilitam a fixação com força de fixação para baixo nas diferentes formas de peças de usinagem.
Montagem
Faça um ou mais furos roscados na peça de usinagem na distância sugerida X e Z. Insira o parafuso na altura necessária e coloque-o com o lado plano voltado para a peça. Coloque a peça de usinagem e aperte parafuso de fixação através do sextavado interno. Com uma rotação de 1/3 a peça estará fixa. O furo roscado deve ser lubrificado regularmente.

O movimento de rotação da fixação tem que ser executado sempre na direção dos batentes, para impedir que a peça de usinagem se afaste deles.
Sob consulta
Parafusos excêntricos em espiral com rosca esquerda.
Indicação de desenho
1) Fixação de chapas finas
2) Fixação de peças arredondadas
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought