Elemento de fixação “actima” com eixo transversal aço 04410-10
- Com autobloqueio
- Acionamento manual
- Adequado para tensões de tração e pressão
- Possibilidade de montagem na horizontal ou vertical
Sales unit
188,45 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping element “actima”
Version 1
with transverse axis
Version 2
right-hand / thrust
Main
material
steel
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material, versão
Aço, brunido.
Carcaça em termoplástico preto.
Botão bola em duroplástico PF 31, vermelho.
Carcaça em termoplástico preto.
Botão bola em duroplástico PF 31, vermelho.
Indicação
O curso de avanço 10 mm. Durante o curto curso de fixação de 2 mm, ocorre um travamento automático em qualquer posição. Portanto, é possível fixar seguramente peças de usinagem com tolerâncias até 1,5 mm. O elemento de fixação tipo “actima” pode ser montado em qualquer posição: horizontal ou vertical. Peças adicionais normalizadas possibilitam outras aplicações. Elas são fornecidas como acessórios opcionais. Todas as peças do sistema submetidas ao alto desgaste são cementadas (exceção: bucha de pressão e peças adicionais cementadas somente sob encomenda).
A força máxima admissível é de 4905 N.
A força máxima admissível é de 4905 N.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.