text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Pull clamp
Version 1
automation-compatible
Version 2
with clamping screw
Main material
QT steel
Surface finish body
black oxidised
Main colour
black
B=Width
90
D1=Thread
80
D=diameter
125
H=Height
125
SW=key width
19
B1
70
Clamping force kN
15
D2
M10
D3 for screw to DIN 912
M10
D4
M16
D5
8
D6
104
H1
105
H2
20
H3
30
H4
80
H5
20
Tightening torque max. Nm
45
Travel S
21
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico brunido.
Suporte da peça de trabalho temperado (HRC 39-45) e polido.
Parafuso de tensão endurecido e brunido.
Indicação
1. Primeiro, coloque a peça de trabalho na base de apoio para peças de trabalho ou no parafuso tensor do grampo de tensão, o que comprime a mola interna e puxa o parafuso tensor para dentro do corpo básico.

2. Posicione o furo roscado na peça de trabalho acima do parafuso tensor.
A ponta do parafuso tensor é levemente pressionada no furo roscado pela pressão da mola.

3. Quando o elemento de acionamento é atuado, o parafuso tensor gira para dentro do furo roscado da peça de trabalho e a prende.

No caso de atuação automatizada, por exemplo, por chaves de impacto com torque ajustável, um máximo de 50% do torque máximo de aperto especificado ou da força máxima de aperto especificada pode ser usado para abertura e aperto.
Vantagens
Automatizável
Elevadas forças de aperto
Aperto rápido
Parafuso de tensão integrado
Fornecimento
2x pinos de posicionamento Ø 8 (h7) x 40.
1x tampa de proteção.
Acessórios
04401-20 Unidade de extensão.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram