Hélice de limpeza SOLIDClean plástico 96640-330
- Limpeza do ponto de fixação
- Para processos automatizados
Sales unit
171,35 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cleaning fan
Version 1
SOLIDClean
Version 2
clockwise
Main
material
plastic
D1=Shaft diameter
20
D=diameter
330
UNSPSC Code
27112809
max.
rpm
8000
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
A hélice de limpeza SOLIDClean é usada para limpar o ponto de fixação. Cavacos, ninhos de cavacos e resíduos de água de resfriamento podem ser removidos com facilidade e eficiência.
Seja após a usinagem a seco ou com lubrificante de resfriamento, o SOLIDClean minimiza a água e o transporte de cavacos. Indispensável principalmente para processos automatizados!
Seja após a usinagem a seco ou com lubrificante de resfriamento, o SOLIDClean minimiza a água e o transporte de cavacos. Indispensável principalmente para processos automatizados!
Material
Plástico.
Indicação
A hélice de limpeza SOLIDClean é usada em pinças de fixação padrão de 20 mm ou alojamentos Weldon.
A hélice de limpeza SOLIDClean é armazenada no compartimento da máquina-ferramenta como uma ferramenta normal e é trocada automaticamente pelo programa CNC.
Antes do processo de limpeza com ar, as peças de trabalho e os dispositivos podem ser enxaguados com líquido de arrefecimento enquanto o fuso estiver parado.
Mova a hélice de limpeza SOLIDClean (no sentido horário) a uma distância suficiente. Observe que o contorno de interferência e, portanto, o risco de colisão mudam dinamicamente quando o fuso acelera (a tampa se abre) e quando o fuso para (a tampa se retrai).
Mantenha sempre uma distância suficiente da peça de trabalho.
Utilize a hélice de limpeza SOLIDClean somente em máquinas-ferramenta com cabines fechadas e com a porta da máquina fechada. As abas danificadas podem ser substituídas, e para isso oferecemos o kit de peças de reposição correspondente.
A hélice de limpeza SOLIDClean é armazenada no compartimento da máquina-ferramenta como uma ferramenta normal e é trocada automaticamente pelo programa CNC.
Antes do processo de limpeza com ar, as peças de trabalho e os dispositivos podem ser enxaguados com líquido de arrefecimento enquanto o fuso estiver parado.
Mova a hélice de limpeza SOLIDClean (no sentido horário) a uma distância suficiente. Observe que o contorno de interferência e, portanto, o risco de colisão mudam dinamicamente quando o fuso acelera (a tampa se abre) e quando o fuso para (a tampa se retrai).
Mantenha sempre uma distância suficiente da peça de trabalho.
Utilize a hélice de limpeza SOLIDClean somente em máquinas-ferramenta com cabines fechadas e com a porta da máquina fechada. As abas danificadas podem ser substituídas, e para isso oferecemos o kit de peças de reposição correspondente.
Modo de operação
1. Enxágue
Se possível, primeiro enxágue os cavacos por meio do IKZ e do fuso estacionário.
2. Secagem
Acelere o fuso em dois estágios. Comece com 1.500 rpm. Em seguida, acelere o fuso até a velocidade de trabalho desejada e permitida.
A hélice de limpeza SOLIDClean limpa com eficiência mesmo em velocidades médias
Se possível, primeiro enxágue os cavacos por meio do IKZ e do fuso estacionário.
2. Secagem
Acelere o fuso em dois estágios. Comece com 1.500 rpm. Em seguida, acelere o fuso até a velocidade de trabalho desejada e permitida.
A hélice de limpeza SOLIDClean limpa com eficiência mesmo em velocidades médias
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.