text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
-
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
peça endurecida
B=Largura
150
H=Altura
99
L=Comprimento
160
B1
125
Força de aperto kN
20
Força de retenção F kN
60
H1
67
H2
85
H3
96
L1 máx.
155
L2 max.
90
L3
96
SW1
8
SW2
15
Tamanho
96
UNSPSC Code
31162800
torque de aperto máx. em SW1 Nm
45
torque de aperto máx. em SW2 Nm
100
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
Descrição do produto
Elemento de fixação e centragem em furos de 5 eixos com tecnologia de ponto zero integrada.
Material
Aço.
Versão
peça endurecida.
Dados técnicos
Precisão de centragem: ± 0,02 mm.
Precisão de posicionamento do sistema de ponto zero: 0,005 mm.


A força de aperto especificada refere-se à fixação da peça de trabalho.
A força de fixação especificada refere-se ao sistema de ponto zero.
Indicação de desenho
1) SOLIDBolt
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram