text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Morsa de fixação
Versão 1
para estação de fixação UNILOC
Material do corpo básico
aço cementado
Superfície Corpo básico
brunido
D=Diâmetro do pino
48
F Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762
M12
Furo de fixação
M12
H
38
L
5
Largura de ranhura
14
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Carbon steel.
Version
Body black oxidised.
Note
The UNILOCK clamping brackets are used for rapid fastening of the clamping stations on all conventional machine tables.
The clamping brackets can be attached to the sides of the clamping stations or to the four rounded corners.
Advantages
Rapid fastening of the UNILOCK clamping stations via adapted clamping brackets.
No fastening holes drilled through the clamping stations required.
Low, flat design eliminates protruding edges.
No swarf deposits due to the enclosed form of the clamping bracket.
The supplied screw head caps prevent the accumulation of swarf and coolants.
Scope of delivery
Clamping bracket
Cap for cap screw heads
Cap screw
T-slot nut (M12 = slot width 14 mm, M16 = slot width 18 mm)
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram