Roda para carga pesada sem carcaça aço 95060-06-03527
- Baixa resistência ao rolamento
- Resistente ao atrito
Sales unit
14,42 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Heavy load wheel
Version 1
without housing
Product type
with tread
Main
material
steel
B=belt width
27
D=roller diameter
35
B1
30
D1
6
Material
tread
polyurethane
Permissible
load
kg
100
UNSPSC Code
31161550
Wheel
bearing
Ball bearing
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
As rodas de carga pesada com banda de rodagem de poliuretano e núcleo de aço (92 Shore A) são caracterizadas pela alta resistência à abrasão e baixa resistência ao rolamento. A banda de rodagem de poliuretano marrom-claro, que não deixa marcas, está firmemente ligada ao núcleo de aço. As rodas são perfeitas para cargas pesadas e condições exigentes de piso industrial.
Material
Centro da roda de aço.
Banda de rodagem de poliuretano.
Banda de rodagem de poliuretano.
Versão
Poliuretano marrom claro.
Indicação
As rodas têm alta resistência química a muitos meios agressivos.
A capacidade de suporte de carga diminui em temperaturas acima de 40 °C.
A capacidade de suporte de carga diminui em temperaturas acima de 40 °C.
Faixa de temperatura
-20 °C até +70 °C.
Em curto espaço de tempo até +90 °C.
Em curto espaço de tempo até +90 °C.
Acessórios
95045 Rodízios industriais giratórios em chapa de aço com versão compacta.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.