Roda em poliamida sem carcaça poliamida 95056-10-1003515
- Maior conforto do operador
- Baixa resistência ao rolamento e ao giro
- Não marca o piso
- Corrida em operação silenciosa
Unidade de venda
26,82 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Roda em poliamida
Versão 1
sem carcaça
Versão 2
carga pesada
Tipo de
produto
com revestimento do rolamento
Material
do corpo
básico
poliamida
B=Largura da cinta
35
D=Diâmetro dos rodízios
100
B1
45
Capacidade
de carga
kg
200
D1
15
Mancal
da roda
mancal de deslizamento
Material
do revestimento
do rolamento
Poliuretano
UNSPSC Code
31161550
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
As rodas em poliamida em versão pesada com banda de rodagem em poliuretano combinam um banda de rodagem em TPU de poliuretano termoplástico azul (80 Shore A) com um núcleo em poliamida resistente a rupturas. Elas oferecem excelente conforto ao dirigir, resistência mínima ao rolamento e funcionam de forma extremamente silenciosa e suave na proteção do piso.
Material
Centro da roda em poliamida.
Banda de rodagem em poliuretano termoplástico (TPU).
Banda de rodagem em poliuretano termoplástico (TPU).
Versão
Poliamida branca.
Poliuretano azul.
Poliuretano azul.
Indicação
As rodas têm alta resistência química a muitos meios agressivos.
A capacidade de suporte de carga diminui em temperaturas acima de 35 °C.
A capacidade de suporte de carga diminui em temperaturas acima de 35 °C.
Faixa de temperatura
-20 °C até +70 °C.
Em curto espaço de tempo até +90 °C.
Em curto espaço de tempo até +90 °C.
Acessórios
95046 Rodízios industriais com rolamento de esferas em chapa de aço e fixos para o setor de higiene.
95046-01 Rodízios industriais fixos e giratórios de aço inoxidável para o setor de higiene.
95046-02 Rodízios industriais giratórios de aço inoxidável com furo de fixação, banda de rodagem de poliuretano, para o setor higiênico.
95046-01 Rodízios industriais fixos e giratórios de aço inoxidável para o setor de higiene.
95046-02 Rodízios industriais giratórios de aço inoxidável com furo de fixação, banda de rodagem de poliuretano, para o setor higiênico.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.