text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Roda em poliamida
Versão 1
sem carcaça
Versão 2
carga pesada
Tipo de produto
com revestimento do rolamento
Material do corpo básico
poliamida
B=Largura da cinta
40
D=Diâmetro dos rodízios
125
B1
45
Capacidade de carga kg
275
D1
12
Mancal da roda
mancal de deslizamento
Material do revestimento do rolamento
Poliuretano
UNSPSC Code
31161550
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
As rodas em poliamida em versão pesada com banda de rodagem em poliuretano combinam um banda de rodagem em TPU de poliuretano termoplástico azul (80 Shore A) com um núcleo em poliamida resistente a rupturas. Elas oferecem excelente conforto ao dirigir, resistência mínima ao rolamento e funcionam de forma extremamente silenciosa e suave na proteção do piso.
Material
Centro da roda em poliamida.
Banda de rodagem em poliuretano termoplástico (TPU).
Versão
Poliamida branca.
Poliuretano azul.
Indicação
As rodas têm alta resistência química a muitos meios agressivos.

A capacidade de suporte de carga diminui em temperaturas acima de 35 °C.
Faixa de temperatura
-20 °C até +70 °C.
Em curto espaço de tempo até +90 °C.
Acessórios
95046 Rodízios industriais com rolamento de esferas em chapa de aço e fixos para o setor de higiene.
95046-01 Rodízios industriais fixos e giratórios de aço inoxidável para o setor de higiene.
95046-02 Rodízios industriais giratórios de aço inoxidável com furo de fixação, banda de rodagem de poliuretano, para o setor higiênico.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought