Apoio Com Esfera Auto-Alinhante
aço temperado
temperado e fosfatado
- Servem de suporte, batentes e como posicionadores
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de dispositivos, montagem
- Esfera protegida contra torção
- Esfera endurecida
26,66 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Apoio Com Esfera Auto-Alinhante
Forma
C
Tipo de produto
cilindro
Material do corpo básico
aço temperado
Material dos componentes
aço temperado para rolamento
Superfície do corpo básico
temperado e fosfatado
Superfície do componente
peça endurecida
B=Comprimento da rosca
8
D1=Diâmetro externo
13
D2=Rosca
M08
F=Máx.estát. Capacidade de car
10
H=Altura
13
D3
7,2
Esfera ø
10
Mat. Superfície de alojamento/
aço
Modo de fixação
rosca macho
SW
11
Superfície de alojamento/de ap
liso
Descrição
Material
Corpo da peça em aço temperado, esfera em aço temperado para rolamento 1.2067.
Versão
Corpo temperado e fosfatado.
Esfera endurecida.
Esfera endurecida.
Indicação
Os apoios de esfera auto-alinhante servem como batentes, suportes e posicionadores e atuam na construção de dispositivos.
As esferas estão protegidas contra torção.
As esferas estão protegidas contra torção.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.